国を選択してください

グローバルサイトへ

RLK29-55/59/116 回帰反射型センサー

人、物体、車両を検出するための堅牢でコンパクトなロングレンジ光電センサー

主なメリットの概要

  • シングルビームゲート保護用の堅牢でコンパクトな光電センサー
  • 省エネランプを使用している場合でも、周囲の光に反応しません
  • 不正開封防止、動作制御なし
  • ユニバーサル電圧用バージョン
  • リレー出力

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
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
  • IT
  • ZH

RLK29-55/59/116の技術データ

有効検出範囲0 ... 12 m
リフレクタの距離0,04 ... 12 m
しきい値検出範囲14 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
ライトスポットの直径約 35 mm 12 m の距離
発散角± 1 °
周囲光限度90000 Lux
MTTFd1460 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ赤色 LED
点灯:ビームが開放されたとき
点滅:レベルが機能リザーブを下回ったとき
消灯:ビームが中断されたとき
動作電圧UB24 ... 230 V AC/DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 8,5 mA
消費電力P00,2 W 24 V DC の場合 、1.8 W(230 V AC 時) 3 VA
切替え方式ダークオン
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧230 V AC
スイッチング電流最大 2 A
切替え周波数f7 Hz
応答時間50 ms
製品規格EN 60947-5-2
CE 適合性はい
UL 認証cULus 規格認定取得済み
注意: この装置は、オープンタイプの装置に位置づけられます。UL 508 に則り、帯電部に手が届くことで起こる内部の火災や人身事故から保護するために、エンクロージャ内に取り付ける必要があります。
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保護等級IP64
接続端子コンパートメント
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量100,7 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度65,5 mm
注≤ 2 A 安全ヒューズ(スローブロー)(IEC 60127-2 Sheet 1 に準拠)
推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。
一般的な注意事項