国を選択してください

グローバルサイトへ

LME 00-1,0-1,0-K151 ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバ、スルービーム

主なメリットの概要

  • ねじ M4 / M2.6
  • 高温でのアプリケーション
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LME 00-1,0-1,0-K151の技術データ

検出範囲SU18: 144 mm
SU18/35: 892 mm
SU19: 144 mm
光ファイバーの長さl1016 mm
光ファイバー直径d1 mm
アダプタ形状00
エンドピースねじ山
曲げ半径最小 30 mm
発散角約 68 °
周囲温度-55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [カバーリング]
-55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [エンドヘッド]
材料
光学面ガラス
被覆ステンレス鋼 1.4301/AISI 304
コアガラス
エンドピースステンレス鋼 1.4301/AISI 304
アダプタプラスチック
納品物光ファイバーケーブルは個別に梱包されています
デバイスシリーズSU18 、 SU18/35 、 SU19
一般的な注意事項