国を選択してください

グローバルサイトへ

LCE 00-1,6-0,5-K152 ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバー - スルービーム、PVC カバー付き

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LCE 00-1,6-0,5-K152の技術データ

検出範囲SU18: 432 mm
SU18/35: 2681 mm
SU19: 432 mm
光ファイバーの長さl520 mm
光ファイバー直径d1,6 mm
アダプタ形状00
エンドピースアレイ
曲げ半径最小 30 mm
発散角約 68 °
周囲温度-55 ... 176 °C (-67 ... 348,8 °F) [エンドヘッド]
-55 ... 65 °C (-67 ... 149 °F) [カバーリング]
材料
光学面ガラス
被覆ステンレス鋼 1.4301/AISI 304
コアガラス
エンドピースステンレス鋼 1.4301/AISI 304
アダプタプラスチック
納品物光ファイバーケーブルは個別に梱包されています
デバイスシリーズSU18 、 SU18/35 、 SU19
一般的な注意事項