国を選択してください

グローバルサイトへ

PSE4-SL-01 安全エッジ

安全エッジコンポーネント、PSE4 シリーズ用コンパクト安全スルービームセンサ

主なメリットの概要

  • 安全スルービームセンサー
  • 安全制御ユニット PSE4-SC-01 による評価
  • 調整赤外線ライト
  • センサーストリップ PSE4-RUB および -ROI への取り付け用
  • 追加の取り付け資材は不要
  • PSE4 モジュラーシステムのコンポーネント

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

PSE4-SL-01の技術データ

有効検出範囲0,4 ... 10 m
保護フィールドビームの数1
光源LED
ライトタイプ変調赤外線
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
ミッションタイム(TM)20 a
動作電圧UBコントロールユニット経由の電源
機能安全ISO 13849-1
製品規格EN 12978 、 ISO 13856-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み ファイル番号:NRNT.E344450
TUV 認証TUV Rheinland 968/M 301.00/11
周囲温度5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
保護等級IP68
接続固定ケーブル
エミッター: 10 m
レシーバー: 2.9 m
機械的な容量500 N
材料
ハウジングポリエチレン(PE) 、 エミッター:灰色 / レシーバー:黒色
ケーブルPUR
質量単位 150 g
寸法
長さ37 mm
直径11 mm
一般的な注意事項