国を選択してください

グローバルサイトへ

PSE4-SC-01 安全制御ユニット

PSE4シリーズ用安全制御ユニット

主なメリットの概要

  • 安全制御ユニット
  • 安全スルービームセンサ PSE4-SL の評価用
  • EN61496-1 に準拠した安全カテゴリ 4
  • 24 V DC 電源電圧
  • 2 つの安全出力接点
  • パフォーマンスレベル PLe(EN13849-1)を達成可能
  • PSE4 モジュラーシステムのコンポーネント

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

PSE4-SC-01の技術データ

許容ケーブル長200 m
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
MTTFd100 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)99 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ緑色 LED
動作電圧UB24 V DC +20/-10 %
消費電力P0< 4 W
信号出力リレー、2 NO
スイッチング電圧最大 250 V AC/DC
スイッチング電流最大 4 A
スイッチング電源1000 VA
応答時間32 ms
機能安全ISO 13849-1
製品規格EN 12978 、 ISO 13856-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み ファイル番号:NRNT.E344450
TUV 認証TUV Rheinland 968/M 301.00/11
周囲温度5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
汚染度2
保護等級IP20
接続ねじ端子 、 ケーブル断面積 0.2~2.5 mm2
材料ポリエチレン(PE)
質量約 200 g
寸法
高さ100 mm
幅22,5 mm
深度120 mm
一般的な注意事項