国を選択してください
ML100-8-W-200-RT/102/115b 拡散モードセンサー
透明体検出用長方形ライトスポット付き拡散モードセンサー、検出範囲 200 mm、赤色光、ライトオン / ダークオン、感度調整器、DC バージョン、NPN 出力、M12 プラグ付き固定ケーブル
主なメリットの概要
- ミニチュア設計
- 使いやすい
- 高輝度、高視認性ライトスポット
- フルメタルねじ式取付け
- 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED
- 周囲光に反応しません
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR