国を選択してください

グローバルサイトへ

V19-G-BK10M-PUR-IEC ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M12、8ピン、PURケーブル

主なメリットの概要

  • IEC 60947-5-2 に準拠したカラーコード
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 難燃性ケーブル
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 微生物や加水分解に耐性
  • ハロゲンフリー

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-BK10M-PUR-IECの技術データ

ピンの数8
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V DC
テスト電圧> 1500 V eff AC
作動電流IB最大 2 A
体積抵抗< 5 mΩ
周囲温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
ケーブル、屈曲:-5~80 °C(23~176 °F)、
ケーブル、固定:-40~80 °C(-40~176 °F)
汚染度3
保護等級IP65 / IP68 / IP69K
材料
接点CuZn
接触面Ni/Au
本体TPU、黒
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
シールNBR
心線絶縁PP
ケーブル極細ワイヤー、柔軟性
被覆直径∅ 5,9 mm
曲げ半径> 50 mm
色ダークグレー(RAL 7021)
コア8 x 0.25 mm2 、 24 AWG
導体構造32 x 0,1 mm ∅
長さL10 m
質量460 g
一般的な注意事項