国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

CBX500-KIT-B6 バーコードスキャナー用コネクタボックス

バーコードスキャナー用 PROFIBUS コネクタボックス

主なメリットの概要

  • ID-NetTM を使用して、最大 32 台のスキャナーをネットワークに接続可能
  • PROFIBUS インターフェイス
  • クランプ端子でスキャナを簡単に接続できます
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
  • ZH

CBX500-KIT-B6の技術データ

表示素子5 個の LED(電源、トリガー、入力 2、出力 1、出力 2)
動作電圧UB10 ... 30 V DC PELV
消費電流最大 2,5 A
消費電力P0最大 3 W
物理的RS-485
プロトコルPROFIBUS DP V0 および V1
転送レート9.6、19.2、93.75、187.5、500、1500 キロビット/秒
3、6、12 メガビット/秒 自己同期
指令への適合89/336 EWG
規格準拠
製品規格EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2
保護等級EN 60529
耐衝撃性EN 60068-2-27
耐振動性EN 60068-2-6
周囲温度-35 ... 50 °C (-31 ... 122 °F) 取付け、接続、および設定は 0 °~50 °の間でのみ行います。
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
耐衝撃性30G 、 11 ms 、各軸に 3 つの影響があります
耐振動性1,5 mm 、 10 ... 55 Hz 、 各軸について 2 時間
保護等級IP40
接続25 ピン D-Sub ソケット 準拠した場合の バーコードスキャナー 、
M16 ケーブルグランド システム接続用 (5x) 、
9 ピン D-Sub ソケット PROFIBUS インターフェイスの場合
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
質量780 g
寸法
高さ71 mm
幅192 mm
深度180 mm
一般的な注意事項