国を選択してください

グローバルサイトへ

PCV80S-F200-SSI-V19 光学式読み取りヘッド

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド

主なメリットの概要

  • SSI インターフェイス
  • Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
  • 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。
  • 移動範囲は X および Y 方向に最大 10 km
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
PCV80S-F200-SSI-V19の技術データ

通過速度v≤ 12,5 m/s
測定範囲最大 10000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤)
スキャン速度100 s-1
読み取り距離80 mm
焦点深度± 15 mm
読み取りフィールド40 mm x 25 mm
周囲光限度100000 Lux
解像度± 0,1 mm  
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
プロセッサ
クロックパルス周波数600 MHz
計算速度4800 MIPS
デジタル解像度32 Bit
MTTFd93 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
LED 表示LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報)
動作電圧UB15 ... 30 V DC 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 200 mA
消費電力P03 W
インターフェイスの種類SSI インターフェイス
データ出力コードグレーコード、バイナリコード 、プログラム可能
Monoflop 時間Tm = 10 µs
クロック周波数100 ... 1000 kHz
クエリーサイクルタイム≥ 1 ms
一時停止時間tp≥ 20 µs
tp の場合、二重要求が可能です≤ 10 µs
インターフェイスの種類USB (シリアル COM ポート)
プロトコル8E1
転送レート38,4 ... 460,8 kBit/s
入力タイプ機能入力(1 ~ 2 個) 、 プログラム可能
入力インピーダンス26 kΩ
出力タイプスイッチ出力 1 - 2 、 PNP 、 プログラム可能 、 短絡保護
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流150 mA 各出力
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005    
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
CE 適合性CE
UKCA 適合UKCA
UL 認証cULus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
ご要望に応じて -25 °C まで拡張可能
(結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP67
材料
ハウジングPC/ABS
質量約 160 g
寸法
高さ70 mm
幅70 mm
深度50 mm
X 分解能 (プロトコル)1 mm
Y 分解能 (プロトコル)1 mm
コードテープの向き0 °
No Position 時のX表示値0
No Position 時のY表示値0
No Position 時の速度表示値127
速度超過スレッショルド (プロトコル)12,5 m/s
エラー時のX表示値エラー番号
エラー時のY表示値エラー番号
エラー時の速度表示値エラー番号
SSI コード位置データ
SSI コードデジタル
コードテープ幅2 列
X ポジションオフセット0 mm
ファンクション入出力非アクティブ
データコンテンツX 位置 、 ステータス
一般的な注意事項