国を選択してください

グローバルサイトへ

CBB8-18GS75-E2 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • 8 mm フラッシュ(面一)
  • スイッチング距離は、ポテンショメータを使用して広範囲にわたって設定できます
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBB8-18GS75-E2の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn1 ... 8 mm
設置面一
出力極性DC
出力タイプ3 線式
設置条件
A0 mm
B0 mm
C16 mm
F36 mm
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 100 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 1,5 V
温度ドリフト最大 20 % のとき -5 ... 55 °C (23 ... 131 °F)
作動電流IL0 ... 100 mA
無負荷供給電流I0≤ 18 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tvmax. 300 ms
MTTFd343 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED表示 切り替え状態
ポテンショメータ感度調整
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
寸法
長さ75 mm
直径18 mm
一般的な注意事項