国を選択してください

グローバルサイトへ

AS 12/80 止めねじ

F2 シリーズセンサーの止めねじ

主なメリットの概要

  • 機械的なエンドストップ位置を安全に設定します
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

AS 12/80の技術データ

作動力最小 3 N
最大 20500 N
材料スチール 1.1191/AISI 1045(C45)
寸法
AM12 x 1
B3 mm
C8,8 mm
L76 mm
L194,1 mm
L292,2 mm
L389,5 mm
締め付けトルク≤ 26 Nm
注必要に応じて、ロックナットを適切に固定します
納品物止めねじ
カウンタナット
一般的な注意事項