国を選択してください

グローバルサイトへ

UCC500-30GH70-IE2R2-V15 超音波センサ

直接検出超音波センサ

主なメリットの概要

  • アナログ出力 4~20 mA
  • スイッチ出力 1 点
  • 温度補正
  • 同期オプション
  • ULTRA-PROG-IR ソフトウェアおよびインターフェイス(アクセサリ)を介してパラメータ化が可能
  • 表面が FEP コーティング済みトランスデューサによる高い耐薬品性

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

UCC500-30GH70-IE2R2-V15の技術データ

検知範囲45 ... 500 mm
調整範囲50 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 45 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 300 kHz
応答遅延≤ 60 ms
温度ドリフト≤ ± 1,5 %(フルスケール値に対して)
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 85 ms
許容ケーブル長最大 300 m
黄色 LEDスイッチング状態スイッチ出力
緑色 / 黄色 LED黄色: 評価範囲内の物体
緑色: ティーチイン
ポテンショメータスイッチ出力 調節可能
定格作動電圧Ue24 V DC
動作電圧UB20 ... 30 V DC (リップルを含む)
リップル≤ 10 %
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
インターフェイスの種類赤外線
モードポイントツーポイント接続
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向 ( 工場出荷時の設定:同期モード ) / ティーチイン入力
0 レベル≤ 3 V
1 レベル≥ 15 V
入力インピーダンス標準 900 Ω
センサーの数最大 10
出力タイプスイッチ出力 PNP 1 点、NO ( NC 接点 プログラム可能 )
デフォルト設定50 ... 500 mm ( ポテンショメータで調整可能 )
繰り返し精度R± 0,5 mm
作動電流IL300 mA 、短絡 / 過負荷保護
切替え周波数≤ 5 Hz
切替えのヒステリシス5 mm ( プログラム可能 )
電圧降下≤ 3 V
オフ状態電流≤ 10 µA
出力タイプ1 電流出力 4 ... 20 mA 、 昇順 / 降順 プログラム可能
デフォルト設定上昇ランプ 、 評価上限 A1: 50 mm 、 評価上限 A2: 500 mm
負荷抵抗≤ 500 Ω
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g 、 11 ms 期間
耐振動性10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4571/AISI 316Ti プラスチック PBT
トランスデューサFEP コーティング、エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量140 g
寸法
長さ99,3 mm
直径30 mm
構造タイプ円筒形
一般的な注意事項