国を選択してください

グローバルサイトへ

IPC03-54 RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • バッテリー不要のデータキャリア
  • 32 ビット fixcode
  • 928 ビットのメモリーが使用可能
  • 両側から読み取りおよび書き込み可能
  • 保護等級 IP67
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

IPC03-54の技術データ

動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
距離距離テーブル、概要を参照してください
チップタイプEM4450 Titan(EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間10 年 のとき 55 °C (131 °F)
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
材料
ハウジングポリウレタン(PUR)
取り付け
金属上はい
空気中はい
寸法
高さ15 mm
直径54 mm
構造タイプ円筒形
一般的な注意事項