国を選択してください
UC500-30GM70S-2E2R2-V15 超音波センサ
ピボットトランスデューサ付き超音波拡散センサー
主なメリットの概要
- 2 スイッチ出力
- 同期オプション
- 温度補正
- ULTRA-PROG-IR ソフトウェアおよびインターフェイス(アクセサリ)を介してパラメータ化が可能












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC500-30GM70S-2E2R2-V15の技術データ
| 検知範囲 | 45 ... 500 mm | |
| 調整範囲 | 50 ... 500 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 45 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 300 kHz | |
| 応答遅延 | ≤ 60 ms |
| 温度ドリフト | ≤ ± 1,5 %(フルスケール値に対して) | |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 85 ms |
| 許容ケーブル長 | 最大 300 m |
| 黄色 LED | 点灯:スイッチング状態スイッチ出力 1 | |
| 緑色 / 黄色 LED | 黄色: スイッチング状態スイッチ出力 2 緑色: ティーチイン | |
| ポテンショメータ | スイッチング出力 1 点 および スイッチング出力 2 点 調節可能 |
| 定格作動電圧 | Ue | 24 V DC |
| 動作電圧 | UB | 12 ... 30 V DC (リップルを含む) |
| リップル | ≤ 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 50 mA |
| インターフェイスの種類 | 赤外線 | |
| モード | ポイントツーポイント接続 |
| 入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 ( 工場出荷時の設定:同期モード ) / ティーチイン入力 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 出力タイプ | 2 スイッチ出力 PNP、NO ( NC 接点 プログラム可能 ) | |
| デフォルト設定 | 50 ... 500 mm ( ポテンショメータで調整可能 ) | |
| 繰り返し精度 | R | ± 0,5 mm |
| 作動電流 | IL | 単位 150 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| 切替え周波数 | ≤ 5 Hz | |
| 切替えのヒステリシス | 5 mm ( プログラム可能 ) | |
| 電圧降下 | ≤ 3 V | |
| オフ状態電流 | ≤ 10 µA |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 耐衝撃性 | 30 g 、 11 ms 期間 | |
| 耐振動性 | 10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm |
| 接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | |||||||
| 保護等級 | IP65 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 取り付け位置 | 任意の位置 | |||||||
| 質量 | 170 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 構造タイプ | 円筒形 | |||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。