国を選択してください
1001B Pressurization System
Pressurization system for use with 1001C series, type Y and Z
主なメリットの概要
- NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 standards
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Type Y system certified for Class II, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class II, Division 2 to nonhazardous
- Enclosure volume up to 50 ft3
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE