国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-MH23-2 リフレクタ

マイクロ構造付きリフレクター、長方形 23 mm x 14 mm、斜め取付け穴

主なメリットの概要

  • マイクロ構造
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • 5 mm 開口部による高いスイッチポイント精度
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-MH23-2の技術データ

構造タイプ長方形
トリペル高約 0,9 mm
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ4,9 mm
幅14 mm
長さ23 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項