国を選択してください
11 Purge+Pressurization System
11 series purge and pressurization system, types Y and Z, FM- and UL-certified
主なメリットの概要
- NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 standards
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Type Y system certified for Class I and Class II, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class I and Class II, Division 2 to nonhazardous area
- Class I enclosure volume up to 2 ft3
- Class II enclosure volume up to 10 ft3
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE