国を選択してください

グローバルサイトへ

VDM28-50-R1-IR-IO/73c/110/122 距離センサー

ユニバーサル距離センサー、リフレクタまでの測定、IO-Link インターフェイス、測定方法 PRT、検出範囲 50 m、赤外線レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 回帰反射型レーザー距離センサー
  • 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
  • 正確で明確かつ再現性のある測定結果
  • 赤外線レーザー光(レーザークラス 1)を備えたバージョン
  • IO-Link インターフェイス付きバージョン
  • アナログ出力付きバージョン

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VDM28-50-R1-IR-IO/73c/110/122の技術データ

測定範囲0,2 ... 50 m
基準対象物OFR-100/100
光源レーザーダイオード
標準寿命 85,000 時間(Ta = +25 °C 時)
ライトタイプ変調赤外線
レーザーの公称定格
注INVISIBLE レーザー放射 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長780 nm
ビーム発散< 1,5 mrad
パルス長約 4 ns
繰り返し周波数250 kHz
最大パルスエネルギ< 2,2 nJ
角度偏差最大 ± 2°
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
ライトスポットの直径< 50 mm 距離 50 m 20 °C の場合
周囲光限度50000 Lux
MTTFd200 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータスイッチング状態用の 2 個の黄色 LED
ティーチインインジケータティーチイン:LED(緑色 / 黄色)が同位相点滅、2.5 Hz
ティーチエラー:緑色 / 黄色 LED の非等位相点滅、8.0 Hz 周期
制御エレメント作動モード選択用 5 ステップロータリースイッチ(しきい値設定および作動モード)
制御エレメントしきい値を設定するためのスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC / IO-Link モードで動作している場合: 18 ... 30 V
リップル10 % 供給許容範囲内
無負荷供給電流I0≤ 70 mA / 24 V DC
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 1,5 s 20 °C の場合
インターフェイスの種類IO-Link
プロトコルIO-Link V1.0
サイクルタイム最小 2,3 ms
モードCOM2 (38.4 kBit/s)
プロセスデータ幅16 ビット
SIO モードのサポートはい
信号出力プッシュプル出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
測定出力アナログ出力 1 点 4~20 mA、短絡 / 過負荷保護
切替え周波数f50 Hz
応答時間10 ms
電磁適合性EN 61000-6-2、EN 61000-6-4
レーザーの安全性IEC 60825-1:2014
絶対精度± 25 mm
繰り返し精度< 5 mm
保護等級III
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングプラスチック
光学面PMMA
質量90 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,6 mm
一般的な注意事項