国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-ML300-01 取り付け補助具

ML300 シリーズセンサー取り付け用ブラケット

主なメリットの概要

  • ML300 シリーズセンサー用取り付けアクセサリ
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-ML300-01の技術データ

材料亜鉛めっきスチール
質量約 13 g
寸法
高さ16,5 mm
幅33 mm
長さ42 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズML300
一般的な注意事項