国を選択してください
KFD2-EB2.R4A.B.SP Power Feed Module
Power feed module for redundant powering and bus tapping
主なメリットの概要
- Interface for Power Rail
- Used for redundant configuration
- Supply current ≤ 4 A
- Replaceable fuse
- Relay contact output, reversible
- LED status indication
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL