国を選択してください

グローバルサイトへ

AIR30-8-HW-2500-5299/38a/76a アクティブ赤外線スキャナ

メインおよび補助のクロージングエッジを監視するための精密に束ねられた光線によるシングルビームライトスキャナー

主なメリットの概要

  • シングルビームライトスキャナー
  • メインと補助の両方のクロージングエッジを監視するために使用できます
  • 精密に束ねられた光線により、正確なビームアライメントが可能
  • フロントパネルを取り外さずに直接調整可能な検出範囲
  • 組み立て済みのフラッシュ型取り付けフレームのバージョン
  • ユニバーサル電圧用バージョン

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
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
  • IT

AIR30-8-HW-2500-5299/38a/76aの技術データ

最小検出範囲100 ... 1000 mm
最大検出範囲100 ... 2500 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
黒 / 白差 (6 % / 90 %)≤ 400 mm (距離 2000 mm で)
トランスミッタ周波数1800 Hz
作動モードバックグラウンド評価
ライトスポットの直径50 mm センサー範囲 2000 mm の場合
発散角約 1,4 °
付属アクセサリAIR30 および PROSCAN シリーズのセンサー用取り付けフレーム (取り付け済み)
MTTFd1050 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)90 %
機能インジケータ赤色 LED: 出力がアクティブのときに点灯します
制御エレメント検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ
工場出荷時の設定ライトオン
動作電圧UB10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC
無負荷供給電流I0100 mA
テスト入力+UB でエミッター無効
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力リレー、1 NO
スイッチング電圧≤ 50 V AC / 24 V DC
スイッチング電流≤ 200 mA AC / 1 A DC
応答時間50 ms
電源遮断遅延toff約 200 ms
標準EN 60947-5-2
規格 2EN 61000-6-2 (EN 61000-4-5、EN 61000-4-11 は除く)
規格 3EN 61000-6-3
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP52
接続5 m 固定ケーブル
材料
ハウジングプラスチック
光学面Luran®
質量50 g
寸法
高さ45 mm
幅102 mm
深度32 mm
一般的な注意事項