国を選択してください
AIR30-8-H-2500-5299/38a アクティブ赤外線スキャナ
シングルビームアクティブ赤外線スキャナー、バックグラウンド抑制機能、最大設置高さ 2.5 m、黒色ハウジング、リレー接点出力、固定ケーブル
主なメリットの概要
- シングルビームライトスキャナー
- メインと補助の両方のクロージングエッジを監視するために使用できます
- 回転ドアのクロージングエッジの安全性
- フロントパネルを取り外さずに直接調整可能な検出範囲
- 精密に束ねられた光線により、正確なビームアライメントが可能
- ユニバーサル電圧用バージョン
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT