国を選択してください

グローバルサイトへ

F2-SP-IC* Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus

Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, stand-alone device in aluminum housing for field installation

主なメリットの概要

  • 4 ... 10 outputs Ex ic (FISCO or Entity)
  • Advanced fault isolation at the spur
  • Segment Protector in Zone 2
  • Instruments in Zone 2 or Zone 1
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Advanced Diagnostics at the spur
  • Power, Com, Terminator, Diagnostics, and Error LEDs

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Interface symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

製品バリエーション F2-SP-IC*

一覧表示一覧表示
  • カード表示カード表示
  • 一覧表示一覧表示
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。