国を選択してください

グローバルサイトへ

BF-L2K 取付けフランジ

取付けフランジ

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BF-L2Kの技術データ

内径22,3 mm
周囲温度-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
材料PA 6 Grivory GVN-35H
質量19 g
寸法
高さ40 mm
幅40 mm
長さ26 mm
一般的な注意事項