国を選択してください

グローバルサイトへ

TopScan2 Cover L1400 カバーTopScan® Accessory

TopScan 2用プロファイルカバー

主なメリットの概要

  • TopScan2 シリーズのアルミニウムプロファイル用プロファイルカバー
  • 長さ 1400 mm
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

TopScan2 Cover L1400の技術データ

周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PC
一般的な注意事項