国を選択してください

グローバルサイトへ

Flush Mounting AIR30 取り付けフレームTopscan® Accessory

AIR30用埋め込み取付けフレーム

主なメリットの概要

  • 吊り天井への AIR30 センサー取り付け用フレーム
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Flush Mounting AIR30の技術データ

材料プラスチック
質量約 20 g
寸法
高さ11 mm
幅41 mm
長さ128,4 mm
シリーズAIR30
一般的な注意事項