国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-MLV41-RL10S 取り付け補助具

MLV41 - RL10 アダプタ

主なメリットの概要

  • このアダプタは、RL10S および LS5S センサーファミリーを後継モデル MLV41 に置き換えるために使用します
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-MLV41-RL10Sの技術データ

付属アクセサリ取り付け用アクセサリ付属
材料ステンレス鋼 X5 CrNi 18-10
質量約 20 g
寸法
高さ3 mm
幅30 mm
長さ56 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズMLV41
一般的な注意事項