国を選択してください

グローバルサイトへ

PCV*-CA40-* コードテープ

Data Matrix コードテープ

主なメリットの概要

  • 高い耐薬品性
  • 軽量
  • 接着剤付きマウント
  • 高温耐性
  • 高い機械的安定性

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PCV*-CA40-*の技術データ

開始位置0 9900 m
(注文情報を参照)
長さ6 ... 100 m
(注文情報を参照)
外径最大 180 mm
(最大コードテープ長 100 m)
内径76 mm ( ロールコア )
動作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
塩水噴霧(150 時間 / 5 %)
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
材料の厚さ150 µm
材料ポリエステルラミネート
表面ポリエステル 、 つや消し
質量6,3 g /m2
引張強度≥ 270 N
ストレージ通常の保管条件では最長 2 年間です。
接着剤アクリル系接着剤 、 硬化 72 h
接着強度平均値(FTM2)
アルミニウム : 24 N / 25 mm
高品質ステンレス鋼 : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
注ロールあたり最大 100 m のコードテープ長
一般的な注意事項