国を選択してください
販売終了
TC1200-1100 バーコードスキャナー
CCD バーコードスキャナー
主なメリットの概要
- CCD ラインスキャナー
- 小型でコンパクトな設計
- Windows ソフトウェアでプログラム可能









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
TC1200-1100の技術データ
| ライトタイプ | 4 赤色 LED、630 nm | |
| シンボル体系 | EAN/UPC、Code 39、Code 32、Code 128、GS1-128、ISBT 128、Interleaved および Standard 2 of 5、Codabar、ABC Codabar、GS1 Databar(Omnidirectional、Limited、Expanded)、Code 93、Code 11、MSI | |
| スキャン速度 | 320 s-1 | |
| 読み取り距離 | 50 ... 430 mm | |
| 光学面 | 前面 | |
| 解像度 | 0,1 mm ( 4 ミル ) |
| カメラ | ||||||||
| ||||||||
| 動作インジケータ | 電源オン | |
| 機能インジケータ | LED バーコードの読み取りに成功したことを示します (読み取り良好) LED トリガー | |
| 制御エレメント | 手動トリガー用ボタン |
| 動作電圧 | UB | 5 V ±5 % |
| 作動電流 | IB | 350 mA |
| 消費電力 | P0 | 1,75 W |
| インターフェイスの種類 | タイプ A USB |
| 入力タイプ | オプトカプラ | |
| 番号 / タイプ | トリガー入力 1 点 (内部または外部電源) |
| 番号 / タイプ | 電子出力 2 点 ソフトウェアごとに制御可能 | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 30 mA |
| 周囲温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| 保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 相対湿度 | 90 % (結露なきこと) | |
| 耐衝撃性 | IEC 68-2-27 テスト EA 30G、11 ミリ秒、各軸に 3 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | IEC 68-2-6 テスト FC 1.5 mm 、 10 ... 55 Hz 、 各軸について 2 時間 |
| 保護等級 | IP64 | ||||||||||
| 接続 | 固定ケーブル 付き タイプ A USB | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブル | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 105 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||