国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

TC1200-1000 バーコードスキャナー

CCD バーコードスキャナー

主なメリットの概要

  • CCD ラインスキャナー
  • 小型でコンパクトな設計
  • Windows ソフトウェアでプログラム可能
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
TC1200-1000の技術データ

ライトタイプ4 赤色 LED、630 nm
シンボル体系EAN/UPC、Code 39、Code 32、Code 128、GS1-128、ISBT 128、Interleaved および Standard 2 of 5、Codabar、ABC Codabar、GS1 Databar(Omnidirectional、Limited、Expanded)、Code 93、Code 11、MSI
スキャン速度320 s-1
読み取り距離50 ... 430 mm
光学面前面
解像度0,1 mm ( 4 ミル )
カメラ
タイプCCD
ピクセル数3648 ピクセル
動作インジケータ電源オン
機能インジケータLED バーコードの読み取りに成功したことを示します (読み取り良好)
LED トリガー
制御エレメント手動トリガー用ボタン
動作電圧UB5 V ±5 %
作動電流IB350 mA
消費電力P01,75 W
インターフェイスの種類シリアル RS 232
入力タイプオプトカプラ
番号 / タイプトリガー入力 1 点 (内部または外部電源)
番号 / タイプ電子出力 2 点 ソフトウェアごとに制御可能
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 30 mA
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
耐衝撃性IEC 68-2-27 テスト EA 30G、11 ミリ秒、各軸に 3 回の衝撃
耐振動性IEC 68-2-6 テスト FC 1.5 mm 、 10 ... 55 Hz 、 各軸について 2 時間
保護等級IP64
接続固定ケーブル 付き Sub-D コネクタ 9 ピン
材料
ハウジングABS プラスチック
ケーブル
長さL100 cm
質量120 g
寸法
高さ30,5 mm
幅70,7 mm
深度68,6 mm
一般的な注意事項