国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G ASiパッシブスプリッタ

G10 マルチポートジャンクションブロック、LED ステータス表示、AS-Interface から 1x M12 丸型プラグ

主なメリットの概要

  • 一体型ハウジング
  • シンプルで迅速な取り付け
  • LED ディスプレイによる電子電流制限
  • 金めっき機械加工接点
  • 制動チェーンに適したオイルおよび耐摩耗性を持つ PUR 電線
  • 振動に対する耐性
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • ハロゲンフリー

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-Gの技術データ

構造タイプソケット、ストレート
フラットケーブル端子 AS-Interface
UL ファイル番号E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」
LED 過負荷過負荷表示出力、赤色 LED
赤色:過負荷出力
LED PWR動作電圧 緑色 LED
緑色:電圧 OK
定格作動電圧Ue10 ... 32 V PELV
保護等級III
短絡電流Ik最大 40 A
サージ保護過電圧カテゴリ III
現在の負荷容量1,6 A (40 °C)
応答遅延約 4 s @ 8 A
電圧降下Ud0,8 V のとき 2 A 、 0,3 V のとき 0,5 A
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
規格準拠
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
放射干渉EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 50295:1999、IEC 62026-2:2008
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
最大許容周囲温度max. 55 °C (max. 131 °F)
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP67
フラットケーブル VAZ-FK-S-* 付き IP67 / IP68 / IP69K
接続フラットケーブル AS-Interface:ケーブル貫通方式
プラグ接続:M12 x 1 ソケット(V1)
材料
接点CuSn / Au
ハウジングPBT PC
本体黒色 PUR
ケーブルPUR
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
ケーブル
被覆直径∅4,3 mm
色黒色
コア2 x 0.34 mm2
長さL1 m
質量100 g
締め付けトルク、締め付けねじ1,65 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
寸法
高さ22 mm
幅27,7 mm
長さ40,5 mm
注未使用のフラットケーブルコネクタは、シールで閉じられています。
一般的な注意事項