国を選択してください
M100/MV100-RT/76b/102/115b スルービームセンサ
スルービームセンサー、検出範囲 10 m、赤色光、ライトオン/ダークオン、DC バージョン、NPN 出力、感度調整器、エミッタースイッチオフ、M12 プラグ付き固定ケーブル
主なメリットの概要
- ミニチュア設計
- 使いやすい
- フルメタルねじ式取付け
- 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED
- 周囲光に反応しません
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH