国を選択してください

グローバルサイトへ

RL28-55-Z/49/76a/82b/116 回帰反射型センサー

偏光フィルター付き回帰反射型センサー

主なメリットの概要

  • 電源オン、弱い信号の表示、スイッチング状態を表す超高輝度 LED
  • プログラム可能な時間機能 GAN、GAB、IAB、GAN-IAB (二重機能)
  • テスト入力
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
  • 防水、保護等級 IP67
  • 保護クラス II

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
  • IT
  • ZH

RL28-55-Z/49/76a/82b/116の技術データ

有効検出範囲0 ... 17 m
リフレクタの距離0,05 ... 17 m
しきい値検出範囲21 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 290 mm 距離 17 m
発散角エミッター 1.2°
レシーバー 2°
周囲光限度80000 Lux
MTTFd690 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)90 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯
制御エレメント感度調整 (有効動作範囲の < 25 % に調整) 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
テスト入力+UB でエミッター無効
故障前表示の出力1 PNP、10 秒間スタビリティコントロールが不十分になったときに非アクティブ
ライトビームの中断が 4 回発生した場合は、ただちに非アクティブ
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能 (選択可能。ライト/ダークの切り替えは、レシーバーで「ダークオン」が選択されている場合にのみ有効です。)
信号出力1 NPN、1 PNP 同期スイッチング、短絡保護、逆極性保護 、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
タイマ機能オンディレイ(GAN)、オフディレイ(GAB)、ワンショット(IAB)、オンディレイ - ワンショット(GAN-IAB)、オンディレイ - オフディレイ(GAN-GAB)、プログラム可能
調整間隔 0.02 秒~1 秒
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保護等級IP67
接続端子コンパートメント、ばね式端子 8 個付き、ワイヤー断面積 0.5~1.5 mm2 用、絶縁除去 7.5~8.5 mm、M16 x 1.5 ケーブルグランド
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチック
質量約 112 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度65,5 mm
一般的な注意事項