国を選択してください
RL28-55-Z/76a/82b/110/116 回帰反射型センサー
偏光フィルター付き回帰反射型センサー
主なメリットの概要
- 電源オン、弱い信号の表示、スイッチング状態を表す超高輝度 LED
- プログラム可能な時間機能 GAN、GAB、IAB、GAN-IAB (二重機能)
- テスト入力
- 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
- 防水、保護等級 IP67
- 保護クラス II
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH