国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-G-42-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y 接続ケーブル

接続ケーブル、M12 - M12、PUR ケーブル、4 ピン、ブリッジ、シールド付き

主なメリットの概要

  • ピン 3 と 4 はブリッジされています
  • カップリングナットとピン 5 でスクリーンを取付け
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっき機械加工接点
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K
  • ハロゲンフリー

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-42-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Yの技術データ

ピンの数4 + シールド
(ピン 3 と 4 はブリッジされています)
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ライトアングル
ねじ切り 2M12
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
標準IEC 61076-2-101:2008
周囲温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、屈曲: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、緑色
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト
スリーブコネクタ亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径の 5 倍(ケーブルの 1 箇所で曲げる場合)
色グレー
コア4 x 0.34 mm2
導体構造19 x 0,15 mm ∅
シールドグリッド 85 % をカバー
長さL0,3 m
質量35,53 g
燃焼性
コンタクトキャリア94 HB
ハウジング94 V-2
一般的な注意事項