国を選択してください
OBT20-R2-E2-0,2M-V31 拡散モードセンサ(BGS)
バックグラウンド抑制(BGS)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、標準用途向け、小型設計、検出範囲 20 mm、赤色光、ライトオン、PNP 出力、M8 プラグ付き固定ケーブル
主なメリットの概要
- 高性能ミニチュア光電センサー
- 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
- 耐摩耗性に優れた静電気防止ガラスの前面により、稼働率が改善
- 非常に小さいライトスポットで、非常に高いスイッチングポイント精度を実現
- 暗い素材でも視認性を高めるスポット光
- 色の影響をほとんど受けず、定義された検知範囲内の物体を正確に検出
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR