国を選択してください

グローバルサイトへ

BT65-F31K2-RG-EN アクティベータ

F31K2 シリーズ用アクティベータ

主なメリットの概要

  • 高視認性バルブ位置表示
  • 汚染や損傷からの保護
  • 2 つのレベルに 2 つの作動ターゲット、5°の設定グリッドあり
  • 左右の回転駆動に適しています
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BT65-F31K2-RG-ENの技術データ

リング径max. 65 mm
スプリングリング高max. 6 mm
バルブステータスインジケータ赤色 = 閉
緑色 = 開
規格準拠
標準VDI/VDE 3845
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
シャフト直径≤ 49 mm
シャフトの高さ20 mm および 30 mm
取り付け穴のパターン30 x 80 mm
材料
ハウジングPC
アクチュエータPA
スペーサーディスクPA (1 ユニット、10 mm 強)
取り付けねじステンレス鋼 1.4401/AISI 316
アクティベーションターゲットステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 (内蔵)
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 1,5 Nm
納品物ねじ M6 x 30 1本
ねじ M6 x 40 1本
1 F31K2 シリーズ用アクティベータ
1 距離ディスク
1 保護カバー
固定ねじ
一般的な注意事項