国を選択してください

グローバルサイトへ

CJ30-50K10-E0123-Y46139 静電容量式センサー
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CJ30-50K10-E0123-Y46139の技術データ

スイッチング機能常開 / 常閉(NO/NC)切替え可能
出力タイプPNP/NPN
定格動作距離sn30 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 25 mm
出力タイプ3 線式
設置条件
B0 mm
C90 mm
F100 mm
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 50 Hz
ヒステリシスH標準 20 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
作動電流IL0 ... 150 mA
最低動作電流Im0 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,1 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 50 ms
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
MTTFd554 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus リスト記載、汎用
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質POM
検出面POM
保護等級IP67
ケーブル
材料PUR
色グレー
コアの数3
コア断面積0,25 mm2
長さL2 m
一般的な注意事項