国を選択してください

グローバルサイトへ

LB9015A Terminal Block

主なメリットの概要

  • Spring terminal
  • For LB modules
  • 8-pole
  • Labeled 1 ... 8
  • Color green
  • For non-intrinsically safe or Ex ic applications

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

LB9015Aの技術データ

Number of pins8
Labeling1 ... 8
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housinggreen
Massapprox. 5 g
Dimensions(W x H x D) 40.9 mm x 12.4 mm x 20.8 mm
Height12.4 mm
Width40.9 mm
Depth20.8 mm
Construction typespring terminal
EAC approvalRussia: RU C-IT.MIII06.B.00129
Marine approval
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN
一般的な注意事項