国を選択してください

グローバルサイトへ

LB9124A Terminal Block

主なメリットの概要

  • Screw terminal
  • For LB and FB modules
  • 2 x 8-pole
  • Labeled 1 ... 8 and 9 ... 16
  • Color blue
  • For Ex ia or Ex ib applications

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

LB9124Aの技術データ

Number of pins2 x 8
Labeling1 ... 8 & 9 ... 16
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblue
Massapprox. 5 g
Dimensions
H11.1 mm
W15.3 mm
L40.9 mm
Height11.1 mm
Width15.3 mm
Length40.9 mm
Construction typescrew terminal
一般的な注意事項