国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-R2-04 取り付け補助具

R2 シリーズ用取り付け補助具、取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 保護シュラウド付き取り付けブラケット
  • 平らな面への取付け用
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-R2-04の技術データ

材料ステンレス鋼
質量約 15 g
取り付け固定ねじ 、 2 x M2 六角穴付きねじ 納品物に含まれます
納品物取り付けブラケット 、 固定ねじ 、 SW1.5 六角レンチ
一般的な注意事項