国を選択してください

グローバルサイトへ

DA6-IU-2K-V プロセス表示

プロセス制御・表示ユニット

主なメリットの概要

  • 2 つの調整可能なトリップ値
  • 2 リレー出力
  • キーパッドによる操作
  • 12 個の補間点を介してプログラム可能な特性
  • 出力のリセット(自動、手動、または外部信号あり)
  • プラグインねじ端子による接続
  • センサ用補助電源出力
  • DIN EN 60529 に準拠した保護等級 IP65(前面のみ)
  • システムハム抑制
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
DA6-IU-2K-Vの技術データ

事前選択2 つ折り
データストレージ> 10 年、EEPROM
プログラミングキーパッド方式のメニュー
タイプ14 セグメント LED ディスプレイ、赤色
桁数6
表示値数字の縦方向高さ 14 mm
キーインターロック端子「KEY」 で「高」レベル
表示間隔-199999 ... 999999
先行ゼロの抑制あり
小数点自由に調節可能
解像度15 Bit
スケール係数最大 12 の値のペアを持つ特性曲線を使用
リセット手動または外部
ヒュージングT 0,1 A
動作電圧UB90 ... 260 V AC
消費電力P09 VA
インピーダンス電圧測定で > 1 MΩ
電流測定で < 50 Ω
アナログ電圧入力0 ... 10 V / 2 ... 10 V DC、
-10~10 V DC
アナログ電流入力0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
リレー切り替え接点
スイッチング電圧最大 250 V AC / 125 V DC
最小 5 V AC / 5 V DC
スイッチング電流最大 5 A AC / 5 A DC
最小 10 mA DC
スイッチング電源最大 1250 VA / 150 W
センサー電源24 V DC ±15 % 、 30 mA
15 V DC ± 1 %、25 mA
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2006 (シールド付き信号ラインおよび制御ライン付属)
DIN EN 55011:2009、クラス B
規格準拠
ガルバニック絶縁EN 61010-1:2010
保護等級EN 60529:1991 + A1:2000
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
EN 60068-2-29:1995
耐振動性EN 60068-2-6:2008
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度≤ 80 % (結露なきこと)
保護等級IP65(前面)
接続ねじ端子付きの 8 ピンおよび 9 ピンコネクタ
質量180 g
寸法96 mm x 48 mm x 102 mm
取り付けラッチファスナー付き取り付けフレーム
一般的な注意事項