国を選択してください

グローバルサイトへ

VMA-2+P/D2 バルブコネクタ

バルブコネクタフォーム A、事前配線なし

主なメリットの概要

  • EN 175301-803 A/ISO 4400 に準拠したバルブコネクタ(旧 DIN 43650)
  • 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
  • 回転インサートによりケーブルアウトレットを自由に選択可能
  • シールは納品物に含まれています
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-2+P/D2の技術データ

ピンの数2 + PE
接続 1バルブコネクタ DIN
構造タイプ 1ライトアングル
赤色 LED操作ディスプレイ
動作電圧UB24 V DC
作動電流IB最大 16 A
体積抵抗< 10 mΩ
抑制ダイオード
周囲温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
保護等級IP67
接続バルブコネクタフォーム A
0.75 mm2 ~1.5 mm2 用ねじ止め端子
M16 ケーブルグランド
材料
接点CuZn 、 CuSn
接触面CuSn
本体PA、透明
シールNBR
ケーブル
被覆直径4~9 mm
質量26,96 g
一般的な注意事項