国を選択してください
VB24-1000 Barcode scanner
Barcode scanner
主なメリットの概要
- Line scanner
- Simple operation via function keys: test mode, code teaching and code optimization
- Code reconstructor
- Connect up to 32 scanners to a network with ID-NetTM
- Two-digit LC display
- Mechanical focus adjustment
- Two serial interfaces RS 232 / RS 485
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR