国を選択してください

グローバルサイトへ

DoorScan Transfer Loop ケーブルDoorScan® Accessory

DoorScan® センサー用ドアコントローラへのドアトランジションケーブル(ケーブル被覆およびストレインリリーフを含む)

主なメリットの概要

  • センサーをコントローラに接続するためのドアトランジションケーブル
  • インターフェイスモジュールへの接続
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Transfer Loopの技術データ

動作電圧UB最大 300 V
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
接続ねじ端子 、 6 ピン
材料ケーブル被覆: ポリアミド PA 6、黒 、 壁ブラケット:ABS
ケーブルPUR、グレー、6 線
長さL5000 mm
一般的な注意事項