国を選択してください

グローバルサイトへ

DoorScan Connection Cable 5p 接続ケーブルDoorScan® Accessory

DoorScan®-I/-T/-R モジュール用の 5 つのプラグイン接続部を持つ接続ケーブル

主なメリットの概要

  • センサーモジュール用接続ケーブル
  • モジュール通信の内部バス接続として機能
  • リボンケーブル
  • 最大 5 つのセンサーモジュールを接続可能
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Connection Cable 5pの技術データ

動作電圧UB最大 50 V
周囲温度-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
接続5 x プラグイン端子、 8 ピン
ケーブルPVC、灰色、8 線
長さL2 m
一般的な注意事項