国を選択してください

グローバルサイトへ

DoorScan Cable BS/BGS 接続ケーブルDoorScan® Accessory

ヒンジ側からリーディングエッジ側に移行するための接続ケーブル

主なメリットの概要

  • ヒンジ側とリーディングエッジ側の間の接続ケーブル
  • インターフェイスモジュールへの接続
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Cable BS/BGSの技術データ

動作電圧UB最大 300 V
周囲温度-55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)
接続2 x プラグイン端子
ケーブルPVC、黒色 6 線式
長さL1070 mm
一般的な注意事項