国を選択してください
M41/MV41/25/76a/95/136 スルービームセンサ
堅牢なスルービームセンサー、コンパクトハウジング設計、検出範囲 16 m、放射周波数 F1、赤色光および赤外線、ライトオン、プッシュプル出力 2 点、テスト入力、M8 プラグ
主なメリットの概要
- 耐腐食性金属製ハウジングの堅牢シリーズ
- 高電力モードでの広いセンサー範囲
- ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
- 動作モードの明確で機能的な表示コンセプト
- 高品質 Delta Seal コーティング済みアルミニウムハウジング
- 傷が付きにくく溶剤に対する耐性のあるガラスレンズ
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR