国を選択してください

グローバルサイトへ

M41/MV41/76a/82b/92/103 スルービームセンサ

堅牢なスルービームセンサ、コンパクトハウジング設計、検出範囲 16 m、エミッション周波数 F1、赤色光および赤外線ライト、ダークオン、PNP 出力、弱い信号出力、テスト入力、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 耐腐食性金属製ハウジングの堅牢シリーズ
  • 高電力モードでの広いセンサー範囲
  • ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
  • 動作モードの明確で機能的な表示コンセプト
  • 高品質 Delta Seal コーティング済みアルミニウムハウジング
  • 傷が付きにくく溶剤に対する耐性のあるガラスレンズ
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
M41/MV41/76a/82b/92/103の技術データ

エミッターM41/76a/92
レシーバMV41/82b/92/103
有効検出範囲0 ... 16 m
しきい値検出範囲ノーマルモード: 25 m 高出力モード: 35 m (UB+ での制御入力)
光源通常モード:LED 高出力モード:LED + IRED
ライトタイプノーマルモード: 変調された可視赤色光 高出力モード: 赤色および赤外線、変調光
ライトスポットの直径約 500 mm 検出範囲 16 m
発散角約 1,5 °
光学面前面
周囲光限度50000 Lux
MTTFd844 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
制御エレメント感度調整 (レシーバー)
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 30 mA
テスト入力+UB でエミッター無効 (エミッター)
制御入力+UB でのハイパワーモードの起動 (エミッター)
故障前表示の出力1 PNP、スタビリティコントロールが不十分になったときに非アクティブ
切替え方式ダークオン
信号出力PNP 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-2:2007
規格準拠
製品規格EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
標準UL 508
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングアルミニウム 、 Delta-Seal コーティング済み
光学面ガラスウィンドウ
コネクタ金属
質量50 g (デバイス)
寸法
高さ56,5 mm
幅31 mm
深度13,6 mm
一般的な注意事項