国を選択してください

グローバルサイトへ

V17-W-BK2M-PUR-U/ABG ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M12、シールド付き、8ピン、シールド付き、PVCケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっき機械加工接点
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

V17-W-BK2M-PUR-U/ABGの技術データ

ピンの数7
接続 1ソケット
構造タイプ 1ライトアングル
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
体積抵抗< 5 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
標準IEC 61076-2-101:2008
燃焼性グリップ:UL 94
周囲温度本体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト
ケーブル
シールドグリッド
長さL2 m
質量115,3 g
燃焼性
コンタクトキャリアHB
ハウジングV-2
一般的な注意事項